Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 96 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 46 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 15,5 mm |
| d - Średnica wału | 82,55 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 180 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | 5/8-18UNF |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 16 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 3 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 40 mm |
| f0 - Współczynnik | 13.2 |
| SW - Rozmiar klucza | 7,937 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 132,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 96,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 6,76 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,5 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,089 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,911 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,165 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,083 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,386 Hz |