Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
108 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
54 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
19 mm
d - Średnica wału
101,6 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
215 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
5/8-18UNF
m - Odległość do śruby ustalającej
18 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
3.5
S - Odległość czoła do środka łożyska
42 mm
f0 - Współczynnik
13.2
SW - Rozmiar klucza
7,937 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
171,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
140 kN
Minimalna temperatura pracy
-40 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
11 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
54,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,073 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,927 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,082 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)