UC324G2L3 - SNR

UC324G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego126 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego64 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania22 mm
d - Średnica wału120 mm
D - Średnica zewnętrzna OR260 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM18x1,5
m - Odległość do śruby ustalającej18 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia3
S - Odległość czoła do środka łożyska51 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga18,5 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,098 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,902 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,207 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,104 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,387 Hz