Łożyska samonastawne

UC326G2L3 - SNR

UC326G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego135 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego68 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania23 mm
d - Średnica wału130 mm
D - Średnica zewnętrzna OR280 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM20x1,5
m - Odległość do śruby ustalającej20 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia4
S - Odległość czoła do środka łożyska54 mm
f0 - Współczynnik13.5
SW - Rozmiar klucza10 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej252 kN
C0 - Ocena nośności statycznej242 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,133 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,867 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,395 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,198 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,392 Hz