Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 145 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 73 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 25 mm d - Średnica wału 140 mm D - Średnica zewnętrzna OR 300 mm G - Ustaw rozmiar śruby M20x1,5 m - Odległość do śruby ustalającej 20 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 4 S - Odległość czoła do środka łożyska 59 mm f0 - Współczynnik 13.5 SW - Rozmiar klucza 10 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 275 kN C0 - Ocena nośności statycznej 272 kN Minimalna temperatura pracy -40 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 28,5 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 120 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,134 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,866 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,403 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,201 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,392 Hz