• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC315-48T20 - SNR

UCC315-48T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • C315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy55 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego82 mm
d - Średnica wału76,2 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy190 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska32 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej113,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej76,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,44 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33,9 N-m