• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCC316 - SNR

UCC316

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego86 mm
d - Średnica wału80 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy200 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej122,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej86,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub42 N-m