Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- F210D1
- UC210D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Wysokość obudowy | 40 mm |
| Total height (A0) | 54,6 mm |
| Flange thickness (A1) | 16 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 22 mm |
| Insert IR width (B) | 51,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 50 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 111 mm |
| Overall length (L) | 143 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 2,5 kg |