Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- F211D1
- UC211D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Wysokość obudowy | 43 mm |
Total height (A0) | 58,4 mm |
Flange thickness (A1) | 18 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 25 mm |
Insert IR width (B) | 55,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 130 mm |
Overall length (L) | 162 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22,2 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 3,3 kg |