UCF212-39T20 - SNR

UCF212-39T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej68,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału61,913 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych143 mm
L - Szerokość / średnica obudowy175 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m