Powrót

UCF213T20CC - SNR

UCF213T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e) - UC213G2T20 - SCC213 - F213N
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

A - Wysokość obudowy 50 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza 22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej 69,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 65,1 mm
d - Średnica wału 65 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy 132 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska 30 mm
G - Smarownica M6x1
J - Odległość otworów montażowych 149 mm
L - Szerokość / średnica obudowy 187 mm
N - Wymiar otworu montażowego 19 mm
S - Dystans od czoła pierścienia wewnętrznego do osi bieżni 25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami 74,3 mm
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

C - Ocena nośności dynamicznej 57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej 40 kN
Minimalna temperatura pracy -20 °C
Maksymalna temperatura pracy 200 °C

INNE FUNKCJE

Waga 5,641 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 33 N-m