Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC214G2T20
- F214
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 54 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 75,4 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm | 
| d - Średnica wału | 70 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 31 mm | 
| G - Smarownica | M10x1 | 
| J - Odległość otworów montażowych | 152 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 193 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 30,2 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 62 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 45 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 6,21 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |