• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF215T20 - SNR

UCF215T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy56 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza22 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej78,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego77,8 mm
d - Średnica wału75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska34 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych159 mm
L - Szerokość / średnica obudowy200 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,74 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m