• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF309-28T20 - SNR

UCF309-28T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC309-28G2T20
  • F309

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy44 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego57 mm
d - Średnica wału44,45 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych125 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m