• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF311T04 - SNR

UCF311T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy52 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej71 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego66 mm
d - Średnica wału55 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych140 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,15 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m