• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF315-48T20 - SNR

UCF315-48T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy66 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza25 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej89 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego82 mm
d - Średnica wału76,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska39 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Szerokość / średnica obudowy236 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska32 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej113,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej76,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33,9 N-m