• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF315D1 - NTN

UCF315D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy66 mm
Total height (A0)89 mm
Flange thickness (A1)25 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)39 mm
Insert IR width (B)82 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
Overall length (L)236 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)25 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)32 mm
OTHER FEATURES
Waga11 kg