• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF316D1 - NTN

UCF316D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy68 mm
Total height (A0)90 mm
Flange thickness (A1)27 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)38 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
Distance of attachment bolt holes (J)196 mm
Overall length (L)250 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)31 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm
OTHER FEATURES
Waga14 kg