Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 94 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 30 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 121 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 103 mm |
d - Średnica wału | 95 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 59 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 228 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 290 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 35 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 41 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 156 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 122 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 21,16 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 N-m |