• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF320D1 - NTN

UCF320D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy94 mm
Total height (A0)125 mm
Flange thickness (A1)32 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Distance of attachment bolt holes (J)242 mm
Overall length (L)310 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
OTHER FEATURES
Waga27 kg