Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC324G2T04
- F324
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 110 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 40 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 140 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 126 mm |
| d - Średnica wału | 120 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 65 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 290 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 370 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 51 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 228 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 208 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 48,73 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 N-m |