Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Wysokość obudowy | 115 mm |
Total height (A0) | 146 mm |
Flange thickness (A1) | 45 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 65 mm |
Insert IR width (B) | 135 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 130 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 320 mm |
Overall length (L) | 410 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 41 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 54 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 63 kg |