• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF326L3 - SNR

UCF326L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy115 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza45 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej146 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego135 mm
d - Średnica wału130 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska65 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych320 mm
L - Szerokość / średnica obudowy410 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska54 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej252 kN
C0 - Ocena nośności statycznej242 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m