• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCF328D1 - NTN

UCF328D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy125 mm
Total height (A0)161 mm
Flange thickness (A1)55 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)75 mm
Insert IR width (B)145 mm
Bore dia. (shaft diameter)140
Distance of attachment bolt holes (J)350 mm
Overall length (L)450 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)59 mm
OTHER FEATURES
Waga90 kg