• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFA202T04CC - SNR

UCFA202T04CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy102 mm
J - Odległość otworów montażowych78 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego40 mm
L - Szerokość / średnica obudowy60 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem54 mm
N - Wymiar otworu montażowego10 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami37 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,531 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m