Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC204-12G2L3
- FA204N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 25,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 33,3 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
d - Średnica wału | 19,05 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 15 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 102 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 78 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 40 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 60 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 54 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 10 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,47 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |