Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 27 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 35,7 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
d - Średnica wału | 22,225 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 98 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 51 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 68 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 65 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 39,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,647 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |