Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy | 27 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 35,7 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm |
d - Średnica wału | 25 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 98 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 51 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 68 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 65 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 39,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,644 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |