• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFA206-20CO - SNR

UCFA206-20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału31,75 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy144 mm
J - Odległość otworów montażowych117 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego58 mm
L - Szerokość / średnica obudowy80 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem72 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,944 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m