Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC206-20G2
- FA206N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 31 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 40,2 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
d - Średnica wału | 31,75 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 18 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 144 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 117 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 58 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 80 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 72 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,9 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |