• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFA208-25NT04 - SNR

UCFA208-25NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej51,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału39,688 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy175 mm
J - Odległość otworów montażowych144 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego71 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem87 mm
N - Wymiar otworu montażowego15 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m