• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFA212-39T04 - SNR

UCFA212-39T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej68,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału61,913 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy250 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego92 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem118 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,15 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m