• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC201L4 - SNR

UCFC201L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza6 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej28,3 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału12 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca62 mm
J - Odległość otworów montażowych78 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,71 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m