Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy | 25,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 6 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 28,3 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 20,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
d - Średnica wału | 20 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 62 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 78 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 37 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,689 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |