• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC205-14L3 - SNR

UCFC205-14L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza7 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej29,7 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej21 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału22,225 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca70 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy115 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska14,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,97 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m