• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC206D1 - NTN

UCFC206D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy31 mm
Total height (A0)40,2 mm
Flange thickness (A1)23 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)8 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
H3 - Średnica centrująca80 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)100 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)70,7 mm
Overall length (L)125 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
OTHER FEATURES
Waga1,3 kg