Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC206G2T20
- FC206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 31 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 8 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 32,2 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 23 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
d - Średnica wału | 30 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 80 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 100 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 125 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,28 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |