Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC208D1
- FC208D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Wysokość obudowy | 36 mm |
Total height (A0) | 51,2 mm |
Flange thickness (A1) | 26 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 11 mm |
Centering height (A3) | 10 mm |
Insert IR width (B) | 49,2 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
H3 - Średnica centrująca | 100 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 120 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 84,9 mm |
Overall length (L) | 145 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 2 kg |