Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC210-30G2T04
- FC210N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 40 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 42,6 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 28 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
| d - Średnica wału | 47,625 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 10 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H3 - Średnica centrująca | 110 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 138 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 165 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,86 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |