Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC211-32G2
- SCC211
- FC211N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 42 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 46,4 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 30 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,6 mm |
d - Średnica wału | 50,8 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 110 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 13 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 150 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 185 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 22,2 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 62,8 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 4,091 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |