Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC211D1
- UC211D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Wysokość obudowy | 43 mm |
Total height (A0) | 58,4 mm |
Flange thickness (A1) | 31 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 13 mm |
Centering height (A3) | 12 mm |
Insert IR width (B) | 55,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
H3 - Średnica centrująca | 125 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 150 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 106,1 mm |
Overall length (L) | 185 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22,2 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 4 kg |