Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC213-40G2
- FC213
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 49 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 55,7 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 35 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
d - Średnica wału | 63,5 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 16 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 145 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 170 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 205 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,56 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |