Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC216D1
- UC216D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Wysokość obudowy | 58 mm |
Total height (A0) | 83,3 mm |
Flange thickness (A1) | 41 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
Centering height (A3) | 16 mm |
Insert IR width (B) | 82,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
Opening in the mounting surface (F min.) | 105 mm |
H3 - Średnica centrująca | 170 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 200 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 141,4 mm |
Overall length (L) | 240 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Waga | 9,1 kg |