• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC218T04 - SNR

UCFC218T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy68 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej78,3 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej50 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału90 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca190 mm
J - Odległość otworów montażowych220 mm
L - Szerokość / średnica obudowy265 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska39,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga13,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m