• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFCE208-24 - SNR

UCFCE208-24

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy23 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej29,2 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału38,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska-1 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca100 mm
J - Odległość otworów montażowych120 mm
L - Szerokość / średnica obudowy145 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m