Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC212G2
- FCE212
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 30,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 38,7 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
d - Średnica wału | 60 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | -1 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H3 - Średnica centrująca | 135 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 160 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 195 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,86 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |