Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC214G2T04
- FCE214
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 33 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 44,4 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
| d - Średnica wału | 70 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H3 - Średnica centrująca | 150 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 177 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 215 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 30,2 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 62 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 45 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 5,06 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |