UCFE204-12 - SNR

UCFE204-12

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy29,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej37,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału19,05 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych63,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy86 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,67 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m