Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC207-20G2L3
- SCOU207-20
- FE207N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 36 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12,5 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 46,4 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
d - Średnica wału | 31,75 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
J - Odległość otworów montażowych | 92 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 118 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 50,7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,657 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |