UCFE211-32T04CO - SNR

UCFE211-32T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy48,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej64,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału50,8 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska31 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy162 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami68,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,904 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m